製品の公開
F85
Projectiondesign

F85

Google翻訳”,
テクノロジーAPOC光学色処理とユーザーが選択可能な光学色空間(sRGB、REC709、またはオプションでDCI)を備えた3チップDLP®プロジェクター。最適な色精度とアプリケーション適応性のためのR、G、Bチャネル用の個別のカラーフィルターConceptThreeチップ、ユーザー調整可能な光学カラー処理フィルターを備えたパワードレンズシフトシステム3DサポートアクティブステレオカラーホイールオプションN / AResolution 1080p(1920 x 1080)WUXGA(1920 x 1200)明るさ最大11000ルーメン(ユーザーはランプ電源とボイスコイル操作のIRIS調整で構成可能)コントラスト最大15000:1(ボイスコイル操作のIRIS F2-6-7.0またはユーザー起動の適応型ダイナミックIRIS機能でユーザー調整可能)アスペクト比率16:9(1080p)16:10(WUXGA)表示可能な色30ビットRGB画像処理レイテンシ〜19ミリ秒
技術仕様
  • Unique refF85
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションF85
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)604
  • 奥行き(mm)604
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26