製品の公開
FS33 IR series
Projectiondesign

FS33 IR series

Google翻訳”,
ProjectiondesignのFS33IRプロジェクターは、世界で最も現実的な暗視シミュレーションプロジェクターです。 NVG刺激用のFS33IRRLEDの独自性第2世代ソリッドステートLED1200ルーメン輝度1920x1200または1080pネイティブ解像度810nmIR波長(735 nmオプション)0〜100%調整可能な可視RGBフルスペクトルディスプレイ(RGB + IR)調整可能SRP™スミア低減処理最大100.000時間の耐用年数24時間年中無休の運用向けに設計マルチチャンネルシステム向けに設計RealColor™による独自のカラーマッチング機能無制限の設置の柔軟性幅広いUltraHQプロジェクションレンズ
技術仕様
  • Unique refFS33IR
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションFS33 IR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)223
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)376
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
  • 正味重量(kg)12.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26