製品の公開
Fire Stopping Products
Fire Stopping Products
    Promat

    Fire Stopping Products

    Google翻訳”,

    現代の防火対策の基本は、区画化の原則に基づいています。すべての建物は、火災や煙が区画から別の区画に広がるのを防止または遅らせるために、複数の耐火区画に設計されています。水道管や電気ケーブルなどの重要な建物設備は、区画の壁や天井を貫通しています。これらは、特別で実績のある防火システムを採用しない限り、防火区画の完全性に重大なリスクをもたらす可能性があります。FSi Promat 防火システムは、防火区画を元の防火性能レベルに回復させます。

    FSi Promat は、貫通シール、リニアジョイント、キャビティバリア向けの、次のような統合された効果的な防火ソリューションを多数提供しています。

    • 防火シーラント
    • 膨張性防火シーラント
    • 防火シリコン
    • 水性コーティング
    • フレキシブルコーティング
    • プラスチックおよび金属パイプ用防火カラー
    • 防火膨張ラップ
    • 防火グラファイト枕
    • 防火モルタル
    • 膨張シールおよびシーリングシステム
    • 開いた状態と閉じた状態の空洞障壁
    仕様
    • Fire Stopping Systems

      To create a comprehensive passive fire protection system, all gaps in walls, floors and ceilings need to be fire stopped to prevent the spread of flames, smoke and toxic gases. These holes vary in size from single cables through to cable bundles, cable trays, ducts and pipes of varying shapes and sizes. Gaps can also be designed-in to accommodate structural movement within the building.

      Advantages

      • Tested with board products
      • Comprehensive range of solutions
      • Easy installation
      • Movement capability

      Every service passing through fire resistant building elements will react in a different way during a fire, so there is no single solution or product that will protect all services.

      To ensure a wall or partition will provide the required fire performance, specifiers should consider:

      • Fire resistant period
      • Insulation requirement
      • Wall, floor, linear gap
      • Movement – vibration and thermal expansion
      • Mechanical strength – load bearing
    技術仕様
    • Unique reffire-stopping-products
    • コレクションセットFire Stopping
    • コレクションFire Stopping Products (Baltic countries)
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材