製品の公開
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    Google翻訳”,
    EI30 耐火ガラスパーティション(スチール製支柱および/または横木付き)または EI30 耐火ガラスパーティション(木製支柱および/または横木付き)
    仕様
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    技術仕様
    • Unique refglazing-system-promaglas-30
    • コレクションセットGlass wall
    • コレクションGlass walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類壁

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    フランス領ギアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク