製品の公開
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
    Promat

    PROMATECT-AD

    Google翻訳”,

    PROMATECT-AD独立換気ダクト

    当社のPROMATECT®-AD不燃性ケイ酸カルシウムパネルで作られたすべての垂直および水平換気ダクトは、設置、スペース、および耐火性の最適化を提供します。

    仕様
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <1.80 x 0.80 m  v1_230301
      VKF-Nr. 26659

      Characteristics

      • Space-saving penetration without collar
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • special sizes up to 1.80 x 0.80 m
      • high operating pressures +500 Pa / - 1500 Pa
      • large, ready-to-install inspection opening
      • Ventilation VKF approved

      Promat-material
      • PROMATECT®-AD fire protection building board
      • PROMATECT®-H fire protection building board
      • Promat® adhesive K84

    技術仕様
    • Unique refpromatect-ad
    • コレクションセットDucts
    • コレクションPromat Switzerland
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)1800
    関連
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント