製品の公開
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE

    Google翻訳”,

    ポリプロピレン換気ダクト用クラッディング、L 90

    実験室の排気ダクトなど、攻撃的な媒体を除去するためによく使用されるプラスチック製の換気ダクトには、特別な保護が必要です。断熱が不十分な場合、火災の際にプラスチックダクトに引火し、延焼・発煙の恐れがあります。ここで説明するポリプロピレン (PP) 製のケーブル用クラッドは、火災試験でこれらの特別な要件を満たしているため、内側と外側の両方から火災にさらされる実証済みの構造として使用できます。


    仕様
    • Version v3

      • geprüfte und nachgewiesene Lösung für Kunststofflüftungsleitungen (PPs)
      • Druckbereich von -500 Pa bis 0 Pa
      • großer nachgewiesener Dickenbereich der Kunststofflüftungsleitung (4 mm bis 15 mm)
      • Querschnittsabmessungen (Kunststoffkanal) bis 1250 mm × 1250 mm



    技術仕様
    • Unique refpromatect-ls-kunststoffbekleidung-4741-promat-de
    • コレクションセットDucts
    • コレクションETEX DE
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント