製品の公開
Single
Single
Single
Single
    Protek

    Single

    5つ星のうち4.34.3(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    これが標準のポケットフレームです。これは、スペースの問題に対する理想的なソリューションです。優れたエンジニアリングにより、標準サイズのドアパネルで何年にもわたって問題なく静かで滑らかな動きが得られます。省スペース設計は、多くの国内アプリケーションに適しています。

    頑丈な石膏ボードの壁用のシングルポケットフレームは、次の寸法で利用できます。幅300〜1500 mm、高さ500〜3000 mm

    中間サイズは50mm刻みでご利用いただけます。

    • 特許取得済みのシステム
    • コンポーネントと吊り下げキットの15年間の保証;;
    • 標準ポケットフレームペイロード120kg;
    • 内蔵要素を備えた組み立てシステム1分のセットアップ。

    仕様
    • SINGLE PROTEK FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      SINGLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard dividing wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with overall finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    技術仕様
    • Unique refSingle
    • コレクションセットSliding door systems
    • コレクションSingle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames