製品の公開
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Google翻訳”,

    30分間の耐火性能

    当社の耐火ドアは、ENAC認定研究所で実施された試験に基づき、承認および認証を受けています。

    技術建築基準(CTE)では、防火扉をEI2 30 C5等級に分類することを義務付けており、適用される試験規格はEN 1634-1(耐火性)およびEN 1191(自​​動閉鎖機構の耐久性)であり、対応する分類規格はそれぞれEN 13501-2およびEN 14600である。

    仕様
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle and door closer.

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 1050 x 45 mm
      • Maximum height: 2400 x 925 x 45 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    技術仕様
    • Unique refEI2-30-C5-simple-1000-cortafuegos
    • コレクションセットTechnical Doors
    • コレクションFire Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-19
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors