製品の公開
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Google翻訳”,

    ソーラーパネルQ.PEAKBLK-G4.1住宅。

    新しいQ.PEAKBLK-G4.1は、革新的なセル技術Q.ANTUMのおかげで、住宅用の美しい高性能モジュールです。世界記録のセル設計は、実際の条件下で最高のパフォーマンスを達成するために開発されました。放射線強度が低く、夏の晴れた暑い日でも。

    低発電コスト。
    最適な収穫量は、どんな天候でも、優れた低照度および気温の挙動を示します。
    Anti-PID Technology1、Hot-Spot-ProtectおよびTraceableQualityによる長期的な歩留まりのセキュリティ。
    高雪(5400Pa)および風荷重(4000Pa)に対して認定されたハイテクアルミニウム合金フレーム。
    包括的な12年間の製品保証と25年間の線形性能保証。

    Q-Cells USA New(4 PCS)295Wモノパネルセット1180WATT39.48Vocソーラーパネル高効率モジュールオフグリッドオングリッド。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Nominal Power: 290 – 300 Wp
      Maximum System Voltage: 1000 V
      Wind/Snow Load: 4000 / 5400
      Weight: 18.5 kg

      QCells, 295W PV Module, MC4/MC-4 Compatible, PV Wire, 32mm Black Frame/Black Back Sheet, BOB, 60 Cell Mono, 20A Fuse, 1000VDC, 269.8 PTC, Q.Peak BLK-G4.1 295

    技術仕様
    • Unique refQ-Cells-Solar-Panel-Q-PEAK-BLK-G4-Residential
    • コレクションセットSolar
    • コレクションSolar Panels
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1670
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)18.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Solar generators
    • UNSPSC26111607
    • MasterFormat 2014 コード48 14 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (26)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)