QuikservのCaliforniaSC-4030は、手動で開く/自動閉じる水平トランザクションウィンドウであり、California RetailFoodCodeを満たすように特別に設計されています。これらのトランザクションウィンドウユニットは、カリフォルニアのトランザクションウィンドウ規制に準拠するために、サービス開口部を覆うガラスパネルで構築されています。これにより、サービスウィンドウ開口部は216平方インチまたは432平方インチ(左の画像)に制限されます。カリフォルニアの規制に準拠するために、開口部が432平方のユニットを選択した場合は、エアカーテンを入手する必要があります。 Quikservを使用すると、トランザクションウィンドウに一致するエアカーテンを提供できます。これらの自動閉鎖式トランザクションウィンドウユニットは、外壁と同じ高さに取り付けられています。顧客にサービスを提供した後、ウィンドウを離すだけでドアパネルが自動的に閉じます。
カリフォルニアSC-4030ユニットサイズ:48″ W x 36″ H
カリフォルニアSC-4030、216平方インチのサービス開口部の寸法:20-1 / 4 "W x 10-7 / 8" H
カリフォルニアSC-4030、432平方インチのサービス開口部の寸法:20 "W x 21" H(エアカーテンが必要)
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |