製品の公開
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Single Panel Sliding Transaction Window

    5つ星のうち5.05.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    人気の 275 シングル パネル スライド トランザクション ウィンドウは、機能的で経済的です。固定パネルと視認性の高いガラスを多用した操作パネルを採用。サービスエリアをクリアに保つために、自動閉鎖オペレーティングシステムがヘッダーに配置されています。このトランザクション ウィンドウは、多くのアプリケーションにとって理想的です。

    陽極酸化アルミニウムの押し出し材と 1/4 インチの強化ガラスを組み合わせることで、魅力的で機能的で手頃な価格のトランザクション ウィンドウが提供されます。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のないサービング面を提供します。下部敷居は下向きに傾斜しており、雨、みぞれ、雪が内部からそらされるようになっています。閉じるたびにセルフラッチがかかり、外側から押し開くことができません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム
    • 外側から見てL/RまたはR/Lのスライド方向を指定

    アプリケーション

    • レストラン
    • 内部取引窓口
    • 券売機
    • 出納係の窓
    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • カリフォルニア州保健コード準拠(制限開口部/エアカーテン選択時)
    • 売店窓口
    • 屋台
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニ
    • 診療所
    • 物流センター
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園・動物園
    • 駐車場
    • 薬局のインテリア
    • スケールハウス
    • 学校
    • スタジアム
    • シアター

    チェーン店

    • ハーディーズ
    • カールのジュニア
    • クリスピークリーム
    • タコベル
    • バーガーキング
    • ケンタッキーフライドチキン
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 35”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 27”h service opening) (15” west coast restricted opening also available)*
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 27”h service opening)*
      • Customizable

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref275-single-panel-slider-transaction-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア