製品の公開
SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window
SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window

    Google翻訳”,

    水平スライダーを備えた48″ W x 36″Hおよび36″ W x 36″ Hの自動閉鎖トランザクションウィンドウは、すべてのヘルスコード要件を満たしています。これらの自動閉鎖ユニットは、外壁と同じ高さに取り付けられています。顧客にサービスを提供した後、ウィンドウを離すだけで、ドアパネルが自動的に閉じます。ベースにオフセットがあり、トップハングボールベアリングシステムを滑らせるこれらのスライダーは、市場で最も滑らかなウィンドウです。すべてのSCトランザクションウィンドウモデルには、¼インチの透明強化ガラスが標準装備されています。

    SC-4030:ユニットサイズ:幅48インチx高さ36インチ
    SC-3030:ユニットサイズ:36″ W x 36″ H

    仕様
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      Keywords: Transaction windows, drive thru window, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    技術仕様
    • Unique refsc-4030
    • コレクションセットWindows
    • コレクションSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 19
    • MasterFormat 2014 タイトルPass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 27 15
    • OmniClassタイトルPass Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ