製品の公開
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
    Quikserv

    6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems

    Google翻訳”,

    この非電子的で頑丈な16ga。ステンレス鋼のスピーチスルーは、従業員にレベル3の防弾保護を提供しながら、目に非常に心地よいものです。 Quikservは、このスピーチスルーを当社のチケットウィンドウまたはその他の防弾ウィンドウのいずれかにインストールできます。 5"非弾丸耐性スピーチスルーとしても利用可能。

    仕様
    • Standard Features

      • 6" bullet resistant natural speak thru
      • 6"W x 1-3/4"H
      • 5" hole required in glazing panel
      • 16 ga. stainless steel construction
      • Also available in 5" non-bullet resistant design
    技術仕様
    • Unique refnatural-voice-speak-thru-systems
    • コレクションセットSecurity
    • コレクションTicket Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_97_80
    • Uniclass2015詳細Speak through units
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ