製品の公開
QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer
QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer

    Google翻訳”,

    この32-1/4″ W x 49-1 / 4″ Hユニットは、経済的な固定ガラスパネルとトランザクションドロワーの組み合わせユニットです。これは、レベル1または3の防弾グレージングでグレージングできます。このユニットには、手動または電気の薬局の引き出しがすでにフレームに取り付けられています。このワンピースユニットには、現場で簡単に設置できる取り付けブラケットが付属しています。ハリケーンインパクトバージョンには、レベル1またはレベル3の防弾ハリケーンインパクトガラスが付属しています。

    デイド郡承認(NOA – 17-0731.04)
    QSP-713S:ユニットサイズ:32-1 / 4 "W x 49-1 / 4" H

    仕様
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer


    技術仕様
    • Unique refqsp-713s-mini-combo
    • コレクションセットSecurity
    • コレクションCombination Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 19
    • MasterFormat 2014 タイトルPass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 27 15
    • OmniClassタイトルPass Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ