製品の公開
SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window
Quikserv

SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window

Google翻訳”,

45-1 / 2 "W x 38" Hのサイドスライド式、全自動、シングルスライダーのトランザクションウィンドウは、トップハングスライドレールシステム上をスムーズにスライドします。ユニットは、施設に必要なものに応じて、右利きまたは左利きのいずれかになります。ベースのオフセットは、外部からの侵入を防ぎ、トランザクションウィンドウから水がビジネスに侵入するのを防ぎます。光電アイバーは、すべての電動スライダーで使用できます。

IFSS-4538EまたはSS-4538E:ユニットサイズ:45-1 / 2 "W x 38" H
IF-4538E:1インチの透明な断熱ガラス
SS-4538E:1/4インチの透明な強化安全ガラス

仕様
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed
    • Right or left-hand units

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • Automatically lock when unit is closed


技術仕様
  • Unique refsingle-side-sliding-windows
  • コレクションセットWindows
  • コレクションFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_57
  • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
  • MasterFormat 2014 コード08 56 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPass Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 27 15
  • OmniClassタイトルPass Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ