Quookerシステム用のオプションアクセサリー:
冷水フィルター - Quookerシステムにろ過された飲料水を追加します。
冷水フィルターを使用すると、Quooker タップの内蔵プッシュ&ターン機能を使用して、冷水からろ過水に切り替えることができます。Quooker のライトが青色に点灯し、この機能が有効になっていることがわかります。水は活性炭フィルターを通過するため、味と臭いが改善されます。フィルターは簡単に交換でき、12 か月ごとに交換する必要があります。炭酸水や冷水、100 ℃の沸騰水が必要な場合は、CUBE を Quooker システムに接続できます。CUBE にはフィルターが内蔵されている場合があり、その場合は冷水フィルターは不要です。
国別バージョン:アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦では、冷水フィルターは国別仕様で供給されています。水は沈殿物フィルターと活性炭フィルターを通過することで、味と臭いが改善されます。
その他の国については、上記の標準製品説明が適用されます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ |
|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド |
イスラエル | アイルランド |
香港 | イギリス |
イタリア | |
オーストリア | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
デンマーク | |
ノルウェー | |
フランス | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルクセンブルク |