製品の公開
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Google翻訳”,

    Quookerシステムを補完するために設計されたオプションアクセサリー:

    北欧風ソープディスペンサー - クッカーのカラーに合わせたソープディスペンサーもご用意しています。

    当社の詰め替え式ソープディスペンサーは、クッカー製水栓のデザインと仕上げに完璧にマッチし、どんな作業台にもすっきりとした洗練された印象を与えます。ベタベタした固形石鹸や、ごちゃごちゃしたハンドソープのボトルはもう必要ありません。

    ポンプは片手で簡単に操作でき、上部からの補充も非常に簡単です。
    石鹸容器は作業台の下に設置されます。そして、巧妙な非対称デザインにより、食器棚のスペースを最大限に活用できます。

    仕様
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    技術仕様
    • Unique refsoap-dispenser
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)100.5
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルPVD coating
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アイスランド
    イスラエル
    アイルランド
    香港
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク