製品の公開
CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting
RAB Lighting Inc.

CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

Google翻訳”,

主な特徴

  • 天井または壁への表面取り付け
  • 複数のサイズをご用意しています: 11インチ、12インチ、14インチ、18インチ、19インチ
  • 現場で調整可能な「設定して忘れる」色温度
  • 拡散レンズが柔らかく滑らかな光を提供します
  • オプションのブラッシュニッケル装飾リング
  • ホスピタリティや集合住宅の用途に最適
  • トライアックと0-10V調光オプション
  • 統合されたマイクロ波モーションセンサーを搭載可能
  • 湿気の多い場所に適しています
  • 50,000時間の寿命
仕様
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Curve Field-Adjustable Surface mount
      • Fixture Shape: Round
      • Enclosure Material:
        • CRVFAS: Plastic
        • CRVFAD: Metal+plastic
      • Fixture Finish:
        • CRVFAS: White
        • CRVFAD: Brushed Nickel
      • Lens: Polycarbonate
      • Trim Style: Smooth
      • Beam Angle:
        • CRVFAS: 120°
        • CRVFAD: 130°
    • ELECTRICAL
      • THD: ≤20%
      • Power Factor: ≥0.9
      • Input Voltage: 120V, 120V-277V
      • Operating Frequency: 60Hz, 50/60Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • INSTALLATION
      • Mounting: Surface mount directly to junction box
    • COMPLIANCE
      • Safety Listing: UL Listed
      • Environment Rating: Wet
      • IP Rating: IP64
      • Energy Star Compliant: Yes
      • T24 JA8 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 24 Part 6
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    • OTHER
      • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance, and fixture finish. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
技術仕様
  • Unique refcurv-field-adjustable-surface-mounted-lighting
  • コレクションセットInterior Lighting
  • コレクションSurface Mounted Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国