製品の公開
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
    RAB Lighting Inc.

    CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    Google翻訳”,

    薄型デザインと豊富なサイズ展開により、あらゆる空間にマッチする外観と雰囲気を実現します。この表面実装型照明器具シリーズは現場で調整可能で、スイッチ一つで5段階の色温度から選択できるため、1つの器具で空間の雰囲気を自在にカスタマイズできます。

    主な特長

    • 天井または壁に表面実装する
    • 11インチ、12インチ、14インチ、18インチ、19インチの複数のサイズをご用意しています。
    • 現場で調整可能な「設定したらあとは忘れるだけ」の色温度:2700/3000/3500/4000/5000Kから選択可能
    • 全モデルで演色評価数(CRI)90
    • 拡散レンズにより、柔らかく滑らかな光が得られます。
    • オプションのつや消しニッケル装飾リング(CRVFADシリーズ)
    • ホテルや集合住宅など、様々な用途に最適です。
    • トライアックと0-10V調光オプション
    • マイクロ波モーションセンサー内蔵型もご用意しています。
    • 湿気の多い場所に適しています
    • LED寿命5万時間
    • エネルギースター準拠
    • カリフォルニア州タイトル24パート6(T24 JA8)に準拠
    • RoHS指令準拠 ― 水銀および紫外線不使用
    • FCC準拠(パート15)
    仕様
    • Compliance

      • UL Listed
      • Wet location rated
      • IP64 ingress protection rating
      • Energy Star compliant
      • California Title 24 JA8 compliant
      • FCC Part 15 compliant
      • RoHS compliant; mercury and UV free

      Construction

      • Product type: Field-adjustable surface mount, round fixture
      • Enclosure material: CRVFAS — plastic; CRVFAD — metal + plastic
      • Finish: CRVFAS — white; CRVFAD — brushed nickel
      • Lens: polycarbonate
      • Trim style: smooth
      • Beam angle: CRVFAS — 120°; CRVFAD — 130°

      Electrical

      • Input voltage: 120V (standard) or 120–277V (universal)
      • Operating frequency: 60 Hz / 50–60 Hz
      • THD: ≤20%
      • Power factor: ≥0.9
      • Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Dimming: Triac (120V models) or microwave sensor models use universal voltage with no Triac dimming
      • All values typical with ±10% tolerance

      Installation

      • Surface mount directly to junction box

      Wattage & Output Summary

      • 16W models: 1,100–1,150 lumens, 69–72 efficacy (lm/W), equivalent to 75W
      • 20W models: 1,400–1,500 lumens, 70–75 efficacy (lm/W), equivalent to 125W
      • 32W models: 2,200–2,450 lumens, 69–77 efficacy (lm/W), equivalent to 150W

      Lifespan & Warranty

      • 50,000-hour L70 LED lifespan
      • 5-year limited warranty covering light output, color stability, driver performance, and fixture finish
    技術仕様
    • Unique refcurv-surface-mount-cct-adjustable-light
    • コレクションセットInterior Lighting
    • コレクションSurface Mounted Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国