製品の公開
EZPAN FA Edge-lit Panels
EZPAN FA Edge-lit Panels
    RAB Lighting Inc.

    EZPAN FA Edge-lit Panels

    Google翻訳”,

    エッジライトパネル

    • 超高効率、最大126 lm/W、エネルギーコストを最大73%削減

    • 浅いプレナムに最適

    • 均一で拡散した周囲照明。グレアのない照明が必要な空間に最適。

    が必要です

    • 3 つのサイズと 5 つのワット数で提供されます:

    1x4 (17W、30W、40W)、2x2 (17W、30W、40W)、2x4 (30W、40W、50W)

    • 0-10V調光可能ドライバー、標準

    • 緊急用バッテリーバックアップオプションあり

    • 工場出荷時にインストールされたLightcloud照明制御システムコントローラーが利用可能

    • 電子レンジ占有センサーが利用可能

    • 統合型 SmartShift™ 概日リズム制御機能搭載

    仕様
    • UL Listing

      Suitable for dry and damp locations.

      Lens

      Frosted polystyrene.

      LEDs

      Long-life, high efficacy, mid-power,

      surface-mount LEDs.

      IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing

      RAB LED luminaires and LED components have

      been tested by an independent laboratory in

      accordance with IESNA LM-79 and LM-80.

      Lifespan

      75,000-Hour LED lifespan based on IES LM-80

      results and TM-21 calculations

      Green Technology

      Mercury and UV free. RoHS-compliant

      components.

      Ambient Operating Temperature

      Suitable for use up to 40°C (104°F)

      Mounting

      Recessed ceiling

      Dimming Driver

      0-10V dimmable LED driver provides smooth

      and continuous dimming.

      Housing

      Lightweight aluminum housing

      Finish

      Formulated for high durability and long-lasting color

      Driver

      Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz

      (1x4)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x2)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.25A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x4)

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.34A @ 120V; 0.20A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      50W: 0.42A @ 120V; 0.24A @ 208V, 0.21A @ 240V, 0.18A @ 277V

    技術仕様
    • Unique refezpan-fa-edge-lit-panels
    • コレクションセットInterior Lighting
    • コレクションTroffers & Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures