製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rab_lighting/products/132d8094-65c2-4594-9630-a18f48ab5255
ホーム
カテゴリー
照明
天井取り付け
FWAFER Fire-Resistant Wafer Lighting
で利用可能です。 アメリカ合衆国
RAB Lighting Inc.
フォロー
FWAFER Fire-Resistant Wafer Lighting
Google翻訳”,
原文を見る
主な特徴
超薄型のエッジライト照明器具で器具の奥行きが薄い
1 SKU に 5 つの色温度 (2700K、3000K、3500K、4000K、5000K)
埋め込みハウジングやJボックスは不要
すべての FWAFER モデルは、2 時間耐火性について UL 263 および ASTM E119 規格に従ってテストされています。
TRIAC/ELV 調光(調光器互換性リストを参照)
バネ式保持クリップ
新築または改修のアプリケーション
50,000時間の寿命
ダウンロード
仕様
仕様
Construction
Product Type: Edge-lit wafer
Size: 4" and 6"
Shape: Round
Enclosure Material: Metal
Finish: White + Red
Trim Style: Smooth or Baffle
Lens: Polycarbonate light diffuser distributes light evenly and smoothly for general lighting applications
Cut Out Template Size:
4" : 4-5/16"
6" : 6-5/16"
Compliance
Fire Resistant: Tested to UL 263 and ASTM E119 standards for 2-hour fire resistance
Environment/Fixture Rating: Suitable for indoor and outdoor use in dry, damp, and wet environments
IC Rated: Suitable for direct contact with insulation
Energy Star Approved: ENERGY STAR® Version 2.2 Certified
Air Tight: Housing certified Air Tight as per ASTM E283
T20 Compliant: Not applicable
California Title 24 JA8 Compliant: Can be used to conform with California Title 24 Part 6
California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
IESNA LM-79 & LM80 Testing: RAB LED luminaires and LED components tested by an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79 and LM-80
FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules
RoHS: Mercury and UV free, RoHS-compliant components
Installation
Mounting: Recessed
Installation Features:
Tall spring towers allow installation in 3/8" up to 5/8" thick ceilings
Round ceiling cutout template provided in box
Heat-treated springs hold fixture securely in the ceiling, eliminating light leaks
Housing is less than 1/2" thick
Can be removed from below the ceiling for service or replacement
Remote Driver/Junction Box:
Die-formed metal driver/junction box with captive hinged junction box cover
Recessed CCT Selectable dipswitch
Integral mounting facilitates direct mounting to building structure or mounting frame
Electrical
Dimming: Yes, using compatible TRIAC/ELV dimming systems. Dimmable down to 10%
Driver:
4" : Constant Current, Class 2, 60 Hz, 120V, 120V: 0.11A
6" : Constant Current, Class 2, 60 Hz, 120V, 120V: 0.14A
THD: ≤20%
Power Factor: ≥0.9
Input Voltage: 120V
Operating Frequency: 60Hz
Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
Flicker: 5%
LED Characteristics
Color Temperature: Field-Adjustable dip switch 5000/4000/3500/3000/2700K
Color Accuracy (CRI): >90 CRI
R9 Value: High color performance with R9 greater than or equal to 50
Color Consistency: 4-step MacAdam Ellipse binning to achieve consistent fixture-to-fixture color
技術仕様
技術仕様
Unique ref
fire-resistant-wafer-lighting
コレクションセット
Interior Lighting
コレクション
Downlights
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-09-24
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.rablighting.com/feature/fwafer-field-adjustable-fire-resistant-wafers
技術説明
https://www.rablighting.com/sites/default/files/downloads/FWAFER_Fire-Resistant_Wafer_Family_Spec_Sheet_2.pdf
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 天井取り付け
IFC分類
照明設備
Uniclass2015コード
EF_70_80
Uniclass2015詳細
Lighting
MasterFormat 2014 コード
26 51 00
MasterFormat 2014 タイトル
Interior Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
ダウンロード