FRAMEは、ミニマルなアプローチで商業照明の概念を覆します。エッジライト式のシンプルなフレームですが、そのシンプルさに惑わされてはいけません。洗練されたデザインは、モダンなオフィス空間、小売店、そしてすっきりとしたラインと高品質な照明が不可欠なあらゆる用途に最適です。2x2、1x4、2x4の3サイズ展開で、既存のTグリッドに簡単に設置できます。各モデルには、5段階のカラー温度(CCT)とワット数調整機能が搭載されており、FRAMEをあらゆる空間にシームレスにフィットさせることができます。
主な特長
- 2×2、1×4、2×4の3サイズ展開で、ワット数を選択可能。
- 2X2:40/35/30/25/20W(デフォルト40W)
- 1X4:40/35/30/25/20W(デフォルトは40W)
- 2X4:50/45/40/35/30W(デフォルトは50W)
- 選択可能な色温度:3000/3500/4000/5000/6500K(デフォルトは4000K)
- 定格電圧:120~277V
- 0~10Vで10%まで調光可能
- バッテリーバックアップオプションあり ― Tグリッドブラケットに直接取り付け可能。停電時でもLEDを90分間点灯させる。
- Lightcloud Blueスマートワイヤレスコントロール(Bluetoothメッシュ)に対応
- IC定格 - 絶縁体との直接接触に適しています
- 湿気のある場所向け
- DLCプレミアム版が掲載されています(DLC 5.1の要件を満たしています)
- LED寿命10万時間
- 5年間限定保証