製品の公開
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
    RAB Lighting Inc.

    FSLED® Indoor Outdoor Step Lights

    Google翻訳”,

    • 2インチ×4インチの埋め込み式jboxに簡単に設置可能

    • 光源の深い後退によりグレアが除去されます

    • すっきりと洗練された外観を実現する隠しハードウェア

    • 低消費電力(わずか3W)

    • ブロンズ、ブラック、ホワイト、シルバーからお選びいただけます

    • 2700K、3000K、4000Kから選択可能

    • 屋内でも屋外でも使用可能

    • 垂直および水平モデル、定盤付きまたはトリムレス

    仕様
      • UL Listing: Suitable for wet locations
      • IP Rating: Rated IP66, protected against dust and water ingress
      • LEDs: Long-life, high-efficiency surface mount LEDs
      • Current:
        • 120V: 0.108A, 300mA, PF 95%
        • 277V: 0.201A, 550mA, PF 95%
      • Lifespan: 100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color Temperature: 4000K, 3000K, 2700K
      • Input Watts: 3, 3, 3
      • Output Lumens*: 94, 88, 82
      • Color Accuracy (CRI)*: 82, 82, 79
      • Housing: Precision die-cast aluminum
      • Ambient Temperature: Suitable for use in 40°C (104°F) ambient temperatures
      • Cold Weather Starting: The minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
      • Mounting: Recessed junction box. Trim and trimless models available.
      • Lens: Tempered glass
      • Gaskets: High-temperature silicone
      • Finish: Our environmentally friendly polyester powder coatings are formulated for high durability and long-lasting color, and contain no VOC or toxic heavy metals.
      • Green Technology: Mercury and UV free, and RoHS compliant. *Performance for white models. For performance of bronze, black, and silver, visit rabweb.com
    技術仕様
    • Unique reffsled-indoor-outdoor-step-lights
    • コレクションセットStep Lights
    • コレクションInterior & Exterior Step Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures