製品の公開
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
    RAB Lighting Inc.

    RADIANCE Vanity Lighting

    Google翻訳”,

    工事

    • 製品タイプ:建築用化粧台照明
    • サイズ: 18インチと24インチの洗面化粧台用バー
    • 形状:円筒形のハウジングとレンズ、湾曲した装飾ディフューザー付き
    • 筐体材質:つや消しアルミニウム
    • 仕上げオプション:つや消しニッケル、ブラック、真鍮
    • レンズ:つや消しホワイトポリカーボネートレンズ

    インストール

    • 方法:壁掛けブラケットとワイヤナットが付属。標準的なジャンクションボックスに取り付けます。
    • 向き:水平または垂直
    • 取り付け方法:付属のジャンクションボックスブラケットと金具を使用して壁に取り付けます。

    電気

    • 調光可能:はい、互換性のあるTRIAC/ELV調光システムでは5%まで調光可能です。
    • 入力電圧: 120V(つや消しニッケルおよびブラック)/120~277V(真鍮モデルのみ)
    • 動作周波数: 60Hz
    • 動作温度: -4°F~104°F(-20°C~40°C)
    • THD: 50%未満
    • 力率: >0.9
    • ちらつき: 30%未満

    LEDの特性

    • ワット数: 3段階選択可能(18インチ:16W/12W/8W、24インチ:20W/15W/10W)
    • 色温度:ディップスイッチで現場調整可能 — 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K(工場出荷時設定:3000K)
    • CRI: >90
    • ビーム角度: 120°
    • R9値: 50以上(高い色再現性)
    • 色の一貫性: 7ステップ未満のマクアダム楕円ビニング
    • 色安定性: 5年間で20万色以上の色変化がないことを保証します。
    • 色の均一性: ANSI C78.377-2017のガイドラインに準拠
    • 寿命: 50,000時間

    コンプライアンス

    • UL認証取得済み: Intertekによる試験済み。国内規格に準拠。
    • 環境評価:湿気対応(屋内乾燥環境および湿気環境)
    • カリフォルニア州法第24条JA8項:準拠
    • CECステータス:カリフォルニア州での販売は合法です
    • LM-79 / LM-80: IESNA規格に基づき独立機関による試験済み
    • FCC: FCC規則パート15に準拠
    • RoHS:水銀不使用、紫外線不使用、RoHS指令準拠部品
    • ADA準拠:はい

    寸法と重量

    • V1-18 / V1-18B / V1-18BR:長さ18インチ - 重量2.43ポンド
    • V1-24 / V1-24B / V1-24BR:長さ24インチ、重量3.09ポンド

    保証

    • 光出力、色安定性、ドライバー性能、器具の仕上げを対象とした5年間の妥協のない保証
    技術仕様
    • Unique refradiance-vanity-lighting
    • コレクションセットInterior Lighting
    • コレクションVanity Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国