製品の公開
Square Drilled Poles
RAB Lighting Inc.

Square Drilled Poles

Google翻訳”,
  • 地上設置用に設計
  • 耐久性の高いTGICポリエステルコーティング
  • 強化されたハンドホールとアースラグ、取り外し可能なカバーにより配線に簡単にアクセスできます。
  • ポールキャップ、ベースカバー、ボルトは別売りです
  • 用途に応じてカスタム製造
  • 10'-30'

色: ブロンズ粉体塗装
構造: スチール
CSA 認定: 湿気の多い場所に適しています
シャフト: 最小降伏圧力 46,000 psi
ベースプレート: 最小降伏圧力 36,000 psi
ハンドホール:アースラグと取り外し可能なカバーで強化

仕様
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Shipping Protection: All poles are shipped in individual corrugated cartons to prevent finish damage
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30 ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Hand Hole Dimensions: 3" x 5"
      • Bolt Circle: 8 1/2"
      • Base Dimension: 8"
      • Anchor Bolt: Galvanized anchor bolts and galvanized hardware and anchor bolt template. All bolts have a 3" hook.
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
      • Pre-Shipped Anchor Bolts: Bolts can be pre-shipped upon request for additional freight charge
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 10.7 ft / 360 lb
      • 80 MPH: 7.0 ft / 350 lb
      • 90 MPH: 4.3 ft / 350 lb
      • 100 MPH: 2.5 ft / 350 lb
      • 110 MPH: 1.1 ft / 350 lb
      • 120 MPH: 0.1 ft / 340 lb
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
技術仕様
  • Unique refsquare-drilled-poles
  • コレクションセットPoles
  • コレクションSquare Drilled
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • ETIM コードEC000061
  • ETIM 名Light pole
  • Uniclass2015コードPr_80_77_48
  • Uniclass2015詳細Lighting columns, brackets and bollards
  • MasterFormat 2014 コード26 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Poles and Standards
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 13
  • OmniClassタイトルLighting Poles