クラシックなプリズムガラスデザインの WP123 XFU には、ほとんどの旧式のメタルハライド ウォール パックの設置面積をカバーする 3 つのサイズがあります。8 種類のルーメン パッケージから選択できるので、必要なものを簡単に見つけることができます。
これらのウォール パックのすべてのサイズには、3 方向のフィールド調整機能があります。3 つのワット数、3 つの色温度、オン/オフ フォトセルが選択可能で、1 つのウォール パックに 18 の SKU が含まれています。これは、超経済的な照明器具の世界に革命をもたらす製品です。
このシリーズは、最大169 lm/W、80+ CRIという超高効率を実現します。出力はスムーズで静かで、超経済的な照明によく見られるちらつきやハミングがありません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |