製品の公開
Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout
RADA

Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout

Google翻訳”,
医療用洗面台用の隠しデジタル混合バルブです。非接触式で温度をプログラム可能、デューティ フラッシュと加熱消毒機能を備え、温度記録とデータ ロギング機能も備えています。吐水口は 225 mm です。特長: 最高温度、最低温度、デフォルト温度をプログラム可能、デューティ フラッシュと加熱消毒機能を備え、温度記録とデータ ロギング機能も備えています。プログラム可能なソフトウェア、電源、アイソレーター、逆止弁、フィルターが付属しています。バルブへのアクセスを提供するパネル取り付け式コントロール パネルは、温度調整とプログラミングのための赤外線非接触式コントロールを備えています。パネル取り付け式吐水口は、ユーザーがオン/オフ制御または時間指定流量を操作できます。HTM64 要件を上回っています。T-logic™ デジタル インテリジェンスを組み込んでおり、ユーザーはデジタル混合バルブを操作、通信、情報交換して、安全性、衛生性、制御性を実現できます。
仕様
  • Product Reference

    Rada Acu-T3 DMV

    Spout length

    190 mm (1.1664.001)

    225 mm (1.1664.002)

    Standard product features

    Front plate dimensions:

    • Width: 236 mm.

    • Height: 135 mm.

    • Depth: 9.5 mm.

    Installation depth:

    75 mm.

    Panel thickness:

    13–22 mm.

    Materials:

    • Control panel cover: PC with in mould decoration.

    • Mixing unit enclosure: ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    System Pressures:

    • Static pressure (maximum/ minimum): 1000/ 100 kPa.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal (maximum differential 3:1 either way).

    • Flow rate (maximum with flow regulator fitted): 6 L/min.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1–40°C.

    • Relative humidity (maximum): 95% non-condensing at 25°C.

    • Note, certain types of fluorescent and low voltage lighting use high frequency lamps that can interfere with the infrared system used in the control panel. It is recommended that standard switch-start fluorescent lighting is used.

    Electrical:

    • IP rating: IP24.

    • Supply voltage: 100–230V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20 W (PSU).

    Connections:

    15 mm compression/ flat faced union.

技術仕様
  • Unique refRada-ACU-T3-DMV-225-mm-Spout
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets