製品の公開
Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap
RADA

Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap

Google翻訳”,
12 (±3) 秒の時間流量を備えた壁に取り付けられた押しボタン式流量制御タップ。バンダル耐性の取り外し不可能なフローストレートナーと調整可能なフローを備えた、脳震盪のないタイミングフロービブタップ。タップは、ボタンを押して放すと、約 12 秒間水が流れるように設計されています。内部タイム フロー カートリッジは、5 つの流量設定から選択して、利用可能な圧力範囲で最も経済的な流量を提供します。特徴: 簡単なサービス - 一体型カートリッジ。エネルギーと水の節約 - 調整可能な流量。非脳震盪アクション。堅牢な設計。耐衝撃性コントロールノブ。耐衝撃性の取り外し不可能なフローストレートナー。
仕様
  • Product Reference

    Rada T1 140 Timed Flow Bib Tap (2.1762.057)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779).

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

技術仕様
  • Unique refRada-T1-140-Timed-Flow-BIB-Tap
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets