製品の公開
Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish
FontanaShowers

Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish

Google翻訳”,
私たちのフォンタナ ジュネーブ床置き式浴槽シンクの蛇口シングル ハンドル ゴールド仕上げモデルは、最新の技術を使用することのすべての利点を最大化するように設計されており、同時に優雅さとスタイルに感銘を与えることを目指しています。バスルームのスタイルに合わせた仕上げ、ゴールド仕上げをお選びいただけます。この浴槽の蛇口は床に取り付けられ、単一の蛇口ハンドルがあり、360度回転可能な注ぎ口と取り付けに必要な単一の穴があります。最高品質の素材のみが使用されています。本体は、長期間使用できるように真鍮で作られています。付属品と取り付け説明書が揃っています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1360
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Color: Gold
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathtub faucet, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub faucet Revit family, BIM object Bathtub faucet
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub-faucet_fs1360
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFree Standing Tub Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures