製品の公開
Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control

Google翻訳”,
組み込み、クロム仕上げ、30 (±10) 秒のタイム フローのプッシュ ボタン シャワー コントロール。 1/2 インチの隠しプッシュ ボタン フロー コントロールは、メンテナンスが簡単で、流量を調整できる一体型カートリッジを備えています。シャワー コントロールは、ボタンを押して放すと、約 30 秒間の流量が持続するように設計されています。利用可能な圧力範囲で最も経済的な流量を提供する流量設定. 特徴: 現代的でありながら堅牢な設計. 簡単なサービス - 一体型カートリッジ. エネルギーと水の節約 - 調整可能な流量. 非震動アクション.
仕様
  • Product Reference

    Rada T2 300B Timed Flow Shower Control (2.1762.061)

    Standard product features

    Material:

    Body, push button and concealing plate: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

技術仕様
  • Unique refRada-T2-300-B-Timed-Flow-Shower-Control
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ