製品の公開
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Google翻訳”,
サーフェス マウント リア フィード、クローム仕上げ、30 (±10) 秒のタイム フローを備えたプッシュ ボタン シャワー コントロール。 1/2 インチの露出したプッシュ ボタン フロー コントロールは、背面供給の隠し電源で使用でき、メンテナンスが簡単で流量を調整できるワンピース カートリッジが組み込まれています。内部タイム フロー カートリッジは、利用可能な圧力範囲で最も経済的な流量を提供する 7 つの流量設定の選択肢を提供します. 特徴: 現代的でありながら堅牢な設計. 簡単なサービス - 一体型カートリッジ. エネルギーと節水 - 調整可能な流量. 非震動作用.
仕様
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

技術仕様
  • Unique refRada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ