製品の公開
Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap

Google翻訳”,
現代的なデッキ/洗面器に取り付けられた押しボタン混合栓で、流量と持続時間 (5 ~ 20 秒) を調整でき、洗面器またはカウンター トップで使用できます。独立した温度制御と時間と流量の調整を備えた、脳震盪を起こさない時限式流域に取り付けられた混合栓。タップは、ボタンを押して離したときに5〜20秒のフロー持続時間を与えるように調整でき、フローの量も調整できます.特徴: 現代的なデザイン。簡単なサービス - 一体型カートリッジ。エネルギーと水の節約 - 調整可能な流量と時間。非脳震盪アクション。
仕様
  • Product Reference

    Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.082)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP female union nuts at the end of flexible tails.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

技術仕様
  • Unique refRada-T4-120-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets