製品の公開
Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve
RADA

Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve

Google翻訳”,
12(±3)秒の時間流量で手動制御を避ける必要がある洗面器の下で使用するための膝操作時間流量制御。押し出しナイロンレバーコントロールと流量調整を備えた、脳震盪を起こさない時限流量膝操作タップ。タップは、ボタンを押して放すと、約 12 秒間の水が流れるように設計されており、レバーを任意の方向に曲げて水を流すことができます。内部タイム フロー カートリッジは、5 つの流量設定から選択して、利用可能な圧力範囲で最も経済的な流量を提供します。特徴: 簡単なサービス - 一体型カートリッジ。エネルギーと水の節約 - 調整可能な流量。非脳震盪アクション。堅牢な設計。
仕様
  • Product Reference

    Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Tap (2.1762.094)

    Standard product features

    Material:

    Body: Chrome plated brass.

    Lever: Extruded nylon.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

技術仕様
  • Unique refRada-TL-195
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションTaps & Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルナイロン
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_99
  • Uniclass2015詳細Washbasin thermostatic water supply sets