製品の公開
Rada V12 Concealed Shower Valve
RADA

Rada V12 Concealed Shower Valve

Google翻訳”,
TMV3 性能基準に認定された組み込みのサーモスタット シャワー バルブで、一体型の分離ボール バルブが特徴です。 TMV3 性能基準に認定された組み込みのサーモスタット シャワー バルブで、一体型の分離ボール バルブが特徴です。冷から温までワンレバーで連続操作。サービス不要のカートリッジ、チェックバルブ、フィルター、およびオプションのフローレギュレーターが含まれています。特徴: 露出構成または隠蔽構成のいずれかで利用できます。オフからコールド、ウォームまでの単一のシーケンシャル操作。年齢や能力に関係なく、すべてのユーザーのニーズに対応するために、わかりやすいグラフィックスによって補完された軽いタッチコントロール。商業環境での過酷な使用に耐える堅牢な構造。オプションの 6 L/min フロー レギュレーターにより、節水効果が高まります。 9 L/min のフローレギュレーターも付属しています。安全なタッチ。 V12 Exposed オプションは、表面温度を安全なレベルまで下げる Insutech® テクノロジーを特徴としています。サービスのためのフィルターへの容易なアクセス。承認: Buildcert TMV3 スキームが承認されました。 HP-S 高圧シャワー。 LP-S 低圧シャワー。 WRASリスト(水規制諮問スキーム)。認定された BS EN ISO 9001:2008 品質管理システムおよび BS EN ISO 14001:2004 環境管理システムに従って設計、製造、サポートされています。
仕様
  • Product Reference

    Rada V12 Concealed Thermostatic Shower Valve (1.1651.002)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C. For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Pressure/ Flow rates:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • Minimum flow rate: 3 L/min.

    • Maximum flow rate: 40 L/min.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome plated DZR brass.

    • Lever: Chrome plated zinc die cast with ABS trim.

技術仕様
  • Unique refRada-V12-Concealed-Shower-Valve
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得