製品の公開
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
    RADIATORS S.P.A.

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Google翻訳”,

    ハイドロニックタオルウォーマー「ファンタジア・パレンテシ」は、クラシックでありながら時代を超越したスタイルで、あらゆる空間やインテリアデザインにマッチします。湾曲した丸型チューブデザインセントラルヒーティングシステムに対応した水圧式で、設置場所を選ばずすっきりと目立たない設置を可能にする低位置接続を採用しています。
    様々なサイズとカラーバリエーションがあり、実用性と美しさを兼ね備え、あらゆるニーズにエレガントに対応します。

    仕様
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Curved tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections :

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two bottom connections perpendicular to the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top)

      Standard supply :

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    技術仕様
    • Unique refFANTASIA-Parenthesis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター