製品の公開
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 6 Colonne
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 6 Colonne
    RADIATORS S.P.A.

    Hydronic Radiator MULTICOLONNA 6 Colonne

    Google翻訳”,

    マルチコラム型チューブ式ラジエーターは、伝統的な美学と現代的な軽快なフォルム、そして卓越した品質の技術的ディテールを見事に融合させています。
    自動車業界で一般的な工程を用いた三段階塗装の輝き、形状欠陥や内部残留物が一切ないことを保証する溶接部の丁寧な仕上げなど、細部にまでこだわった設計により、マルチコロンナのチューブラーラジエーターは、技術とデザインの最高の融合を実現しています。

    仕様
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Round vertical tubes, diameter 25 mm
      Element width: 46 mm
      Laser-welded manifolds
      Manifold thread 1”1/4 G rhs or lhs
      Working pressure : 10 bar
      Test pressure : 13 bar
      Maximum operating temperature : 110°C
      Standard connections and accessories :
      In the standard configuration, the MULTICOLONNA radiator is delivered with 4 x 1/2” reducers and 1 x 1/2” blind plug pre-mounted. This configuration is highly versatile as it makes the product fully reversible. Vent and brackets not supplied as standard.
      Possible battery lengths :
      Welded from 2 to a maximum of 40 elements.
      For batteries above the dimensional limit, nippling can be carried out directly on site by ordering the relevant accessories.

    技術仕様
    • Unique refMULTICOLONNA6
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター