RadonBlock™は、新しい主要な高性能ラドンブロッキングバリア膜です。 RadonBlock™は、建物の外壁へのガスや湿気の移動を防ぎ、有毒で有害な化学物質からの優れた保護を提供します。
RadonBlock™は、最先端のポリエチレンとEVOH樹脂で作られた、7層の共押出しバリアであり、比類のない衝撃強度と、ガスおよび湿気の透過に対する優れた耐性を提供します。 RadonBlock™は、ラドンやメタンなどの天然ガスが地面やコンクリートスラブを通って移動するのを制限するように設計された、弾力性の高いアンダースラブ/垂直壁バリアです。 RadonBlock™は、メタン、ラドン、その他の有害なVOCに対して、一般的な高性能ポリエチレン蒸気抑制剤よりも100倍以上透過性が低くなっています。
RadonBlock™は、今日の建築業界で最も効果的なアンダースラブガスバリアの1つであり、ASTM E-1745(コンクリートスラブの下の土壌または粒状充填物と接触して使用されるプラスチック水蒸気抑制剤)クラスA、B、およびCの要件をはるかに超えています。最も厳しい要件を満たすように設計された20(クラスA)ミルの厚さで利用できます。 RadonBlock™は、ISO 9001:2008認定マネジメントシステムの厳格なガイドラインの範囲内で製造されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |