製品の公開
Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169
ramonsoler.

Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Google翻訳”,
冷水開口部ポップアップ廃棄物付き洗面器ミキサー11/4"TITANIUMシリーズの純粋なラインは、チタンのように自然界に豊富に存在する金属に典型的な金属キアロスクーロの効果を捉えています。それは産業美学を持っており、シンプルですが非常に効率的です。 RamonSoler®には独自のエンジニアチームがあり、常にテクノロジーの最前線に立つことを目的として、製品を継続的に調査および改善しています。この努力の結果、美学と完璧な機能性を兼ね備えたシリーズが誕生しました。認証:AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
仕様
  • Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Water and energy saving system S3 (available C3 in some models) through the central cold opening Flow rate at 3 bars: 11 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref18A300069
  • コレクションセットTitanium
  • コレクションTitanium Wash Basin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米