製品の公開
Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001
ramonsoler.

Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Google翻訳”,
洗面台ミキサー(XL)Ramon Solerは、私たちの最も人間的な憧れと私たちの都会の生息地であるURBAN CHICを融合させた製品を作成し、特許を取得しました。水の強さと緊張を制御し、澄んだ、静かでフレンドリーな方法で水を届ける、ユニークで並外れた水回路。春として。水は標準のカートリッジを通過し、そこで温度と流量が制御されます。それでも勢いを失うことなく、それは蛇口の底に送られ、そこで底にぶつかって勇気を失い、スパイラル回路で上昇し、そこでエネルギーを使い果たします。そこから最終秋に向けて駆り立てられ、そこで解放されます。 URBANCHICは、大胆で、細く、革新的でエレガントであると同時に、シンプルで完全に機能的です。
仕様
  • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 7 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref21A302397
  • コレクションセットUrban Chic
  • コレクションUrban Chic Wash Basin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)435
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米