製品の公開
Urban Chic Bidet Mixer 210301
Urban Chic Bidet Mixer 210301
    ramonsoler.

    Urban Chic Bidet Mixer 210301

    Google翻訳”,
    ビデミキサーRamonSolerは、私たちの最も人間的な憧れと私たちの都会の生息地であるURBAN CHICを融合させた製品を作成し、特許を取得しました。水の強さと緊張を制御し、澄んだ、静かでフレンドリーな方法で水を届ける、ユニークで並外れた水回路。春として。水は標準のカートリッジを通過し、そこで温度と流量が制御されます。それでも勢いを失うことなく、それは蛇口の底に送られ、そこで底にぶつかって勇気を失い、スパイラル回路で上昇し、そこでエネルギーを使い果たします。そこから最終秋に向けて駆り立てられ、そこで解放されます。 URBANCHICは、大胆で、細く、革新的でエレガントであると同時に、シンプルで完全に機能的です。
    仕様
    • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 6 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    技術仕様
    • Unique ref21B302401
    • コレクションセットUrban Chic
    • コレクションUrban Chic Bidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)135
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
    • Uniclass2015詳細Bidet taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米