製品の公開
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 337902V1
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 337902V1

5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
Google翻訳”,
伸縮性ホース付きシンクミキサー金属製ハンドシャワー9564(2ジェット)Drakoシリーズは、現代的なデザインとRamonSolerの高品質スタンプのクリーブを愛するクライアントのために作成されました。 Drakoは細部まで完璧に仕上げられており、採用されている素材の品質と高い職人技により、最大限の抵抗と堅牢性を提供します。
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
技術仕様
  • Unique ref33E301598
  • コレクションセットDrako
  • コレクションDrako Kitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)575
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)3.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米