製品の公開
Alexia Bidet Mixer 3603
ramonsoler.

Alexia Bidet Mixer 3603

Google翻訳”,
ビデミキサーAlexiaシリーズは、直角と丸みを帯びたラインを現代的なデザインに組み合わせており、トレンディなバスルームに最適です。高い信頼性と堅牢性を提供し、ユーザーの安全性、節約、快適性の高いパフォーマンスを実現するために考案されました。さらに、技術レベルでは、Alexiaシリーズは前衛的な技術に基づいており、バスルームで最大限の安全性と快適性を確保します。水と省エネのシステムがあり、中央の冷水開放システムと中間停止システム(段階的な開放または2段階)を組み込んだ効率的な組み合わせです。コールドオープンシステムは、お湯の浪費を防ぎ、対応する省エネと環境への配慮を備えています。
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref36B300355
  • コレクションセットAlexia
  • コレクションAlexia Bidet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010888
  • ETIM 名Bidet mixing tap
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
  • Uniclass2015詳細Bidet taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米