製品の公開
Alexia High Sink Mixer 360602
Alexia High Sink Mixer 360602
    ramonsoler.

    Alexia High Sink Mixer 360602

    Google翻訳”,
    ハイシンクミキサーAlexiaシリーズは、直角と丸みを帯びたラインを現代的なデザインに組み合わせており、トレンディなバスルームに最適です。高い信頼性と堅牢性を提供し、ユーザーの安全性、節約、快適性の高いパフォーマンスを実現するために考案されました。さらに、技術レベルでは、Alexiaシリーズは前衛的な技術に基づいており、バスルームで最大限の安全性と快適性を確保します。水と省エネのシステムがあり、中央の冷水開放システムと中間停止システム(段階的な開放または2段階)を組み込んだ効率的な組み合わせです。コールドオープンシステムは、お湯の浪費を防ぎ、対応する省エネと環境への配慮を備えています。
    仕様
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    技術仕様
    • Unique ref36E301593
    • コレクションセットAlexia
    • コレクションAlexia Kitchen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米