製品の公開
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Google翻訳”,
リーニングベイスンミキサーS2
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref57A303533
  • コレクションセットNew Fly
  • コレクションNew Fly Wash Basin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)135
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米