製品の公開
New Fly Bidet Mixer 570301
ramonsoler.

New Fly Bidet Mixer 570301

Google翻訳”,
ビデミキサーS2
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref57B303539
  • コレクションセットNew Fly
  • コレクションNew Fly Bidet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)135
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010888
  • ETIM 名Bidet mixing tap
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
  • Uniclass2015詳細Bidet taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米