製品の公開
Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1
ramonsoler.

Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
真ちゅう製のハンドシャワー付きの拡張可能なホースを備えたシンクミキサー(2ジェット)RamonSolerのYspilonplusは、CarmenBarasonaによって設計されたコレクションである繊細なタッチを提供します。美的価値が高く、人間工学に基づいており、ミニマルなフォルムとあらゆるバスルームへの優れた適応性を備えています。
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
技術仕様
  • Unique ref64E301634
  • コレクションセットYpsilon Plus
  • コレクションYpsilon Plus Kitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)330
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米