製品の公開
Distribution pit Ø400
Distribution pit Ø400
Distribution pit Ø400
    Rasan

    Distribution pit Ø400

    Google翻訳”,

    RASAN ブランドの排水ピットは、回転成形技術によって PE で製造されたいくつかの要素で構成されています。

    ピットには所望の高さが与えられ、この目的のために、必要な高さに達するまでこれらの要素が結合されます。

    必要な高さに達するまで要素が結合されます。

    これらの要素の結合は、250℃の材料による連続溶接によって実行され、これにより、異なる部品間での完全かつ水密な結合が可能になります。また、現場で組み立てる必要がある場合には、ジョイントを使用することもできます。

    ポリエチレンは、250℃の材料寄与による連続溶接プロセスによりポリエチレンで作られており、これにより、異なる部分間の完全かつ水密な結合が可能になります。

    ポリエチレンは、家庭排水および産業廃水のすべての成分に対して完全に耐性があり、ほとんどの酸や攻撃的な塩に対して耐性があります。

    RASAN ピットは直径 600、400、315、250mm でご利用いただけます。

    これらは、プロジェクトのニーズに応じて準備された接続とともに供給することも、現場で二ラベルジョイントを使用して接続を行うこともできます。

    マンホールの内底はステンレス管でできています。

    ピットの内底は水が流れやすく、滞留しにくいリブ形状になっています。

    仕様
    • PE manhole pit RASAN system D=400 mm, variable height according to project, grooved bottom, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

      Pit for PE manholes, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation, or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    技術仕様
    • Unique refarqueta-paso-400
    • コレクションセットARQUETA PE
    • コレクションDE PASO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-15
    • エディション1
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG000005
    • ETIM 名Sub-floor systems