製品の公開
External siphon pit Ø315
Rasan

External siphon pit Ø315

Google翻訳”,

RASAN ブランドの衛生用サイホン マンホールは、回転成形技術を使用して PE で製造されています。

これらのピットの製造に使用されるポリエチレンの技術的特性は次のとおりです。

密度: 940 Kg / m3

破断時の伸び(90 mm / 分):> 400%

破断時の伸び(90 mm / 分):> 400%

引張強度(50mm/分):21Mpa

弾性係数(2mm/分):910Mpa

硬度: 54 EDGE D

流動性指数(190℃、2.16Kg):3.4g / 10分

線膨張係数: 0.155 mm / m / m ºC

軟化温度: 112ºC

熱伝導率: 0.35 Kcal / mhºC

ポリエチレンは、家庭および産業廃水のすべての成分に対しても完全に耐性があり、ほとんどの酸や攻撃的な物質に対しても耐性があります (化学製品に対する耐性の表を参照)。

RASAN PE サイホン ピットは、直径 400、315、250 で製造されています。ピットの底部にあるパイプ形状の出口により、ピットのサイホン機能が実現します。

ピットはPE製で、直径は400、315、250です。

これらは完全に防水性のあるピットであり、地面への水の浸入やその逆を防ぐため、地下水位のある地面に最適であり、帯水層の汚染を防ぎます。

技術仕様
  • Unique refarqueta-sifon-exterior-315
  • コレクションセットARQUETA PE
  • コレクションSIFÓN EXTERIOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-26
  • エディション1
  • 幅(mm)315
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000005
  • ETIM 名Sub-floor systems