製品の公開
External siphon pit Ø400
Rasan

External siphon pit Ø400

Google翻訳”,

RASAN ブランドの衛生用サイホン検査チャンバーは、回転成形技術を使用して PE で製造されています。

これらのチャンバーの製造に使用されるポリエチレンの技術的特性は次のとおりです。

  • 密度: 940 Kg/m³
  • 破断時の伸び(90 mm/分): >400%
  • 引張強度(50mm/分):21MPa
  • 弾性係数(2mm/分):910MPa
  • 硬度: 54 SHORE D
  • メルトフローインデックス(190℃、2.16Kg):3.4g/10分
  • 線膨張係数: 0.155 mm/m ºC
  • 軟化温度: 112ºC
  • 熱伝導率: 0.35 Kcal/mhºC

さらに、ポリエチレンは家庭および産業廃水のすべての成分に対して高い耐性があり、ほとんどの酸や強力な塩の影響を受けません (耐薬品性表を参照)。

RASAN PE サイホン チャンバーは、直径 400、315、250 mm で製造されています。チャンバーの底部にあるパイプ形状の出口により、サイホン機能が実現します。

これらは完全に防水されたチャンバーであり、地面への水の浸入やその逆を防ぐため、地下水位の高い地域に最適であり、帯水層の汚染を防ぐのに役立ちます。

技術仕様
  • Unique refarqueta-sifon-exterior-400
  • コレクションセットARQUETA PE
  • コレクションSIFÓN EXTERIOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-26
  • エディション1
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)850
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000005
  • ETIM 名Sub-floor systems