製品の公開
Siphon pit Ø400
Siphon pit Ø400
    Rasan

    Siphon pit Ø400

    Google翻訳”,

    高密度 PE (HDPE) で製造されています。完全な防水性があり、あらゆるタイプのパイプに適応できます。作業のニーズに応じて最適なソリューションをお客様に提供するために、さまざまなモデルが開発されています。

    ポリエチレン、ポリプロピレン、PVC、石器、鋳鉄、コンクリート、グラスファイバーパイプのいずれであっても、RASAN システムは設置の成功を保証するために必要な互換性を提供できます。

    仕様
    • PE registrable siphon pit RASAN system D=400 mm, max. height 1.10 m, flat bottom, with built-in siphon outlet, including inlets with elastic joint sleeves, placed on 20 cm thick HA-25/P/40/l concrete slab, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    技術仕様
    • Unique refarqueta-sifonica-400
    • コレクションセットARQUETA PE
    • コレクションSIFÓNICA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG000005
    • ETIM 名Sub-floor systems